Eigenschaften
Details
Adapterplatte 5 D30, Al
Kupplungshälfte D30/D6, Al – aufbohrbar bis max. ø16 mm
Spreiznabenkupplungshälfte D30/D12, St und Al
Kupplungszahnkranz D30, PU, blau
Distanzscheibe D12, Al
Zentrierung D55-D22, St
4 Zylinderschrauben DIN 912-M5x14, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x25, St, verzinkt
Abdeckkappe D30F, PA, grau
Anzugsdrehmoment Spreiznabenschraube 2,8 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 2 Nm