Eigenschaften
Details
wälzgelagerte Zahnriemenscheibe mit Bohrung ø 15 H7
Nabenlänge 30 mm
eine Umdrehung entspricht 150 mm
Wirkradius rw = 23,9 mm
Reibmoment bei 1‰ Vorspannung des Zahnriemens:
MR = 0,30 Nm
max. Belastung: MD = 20 Nm
Zahnriemenlänge innerhalb der Zahnriemenumlenkung bei
Umlenkung um 90°: 140 mm
Umlenkung um 180° (Austritt auf 100-er Seite): 160 mm
Umlenkung um 180° (Austritt auf 80-er Seite): 200 mm
2 Universalverbinder 8
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x30, St, verzinkt
1 Spezial-Nutenstein G-St M8
1 Halbrundschraube ISO 7380-M8x20, St, verzinkt
1 Scheibe ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
Zahnteilung p = 10 mm Zähnezahl z = 15
Anwendungs- und Montagehinweise
Zubehör / Dienstleistung
1 Satz
0.0.672.73
1 Satz
0.0.668.02
Zuschnitt max. 50 m
0.0.337.10