Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD
0.0.662.76

Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD

0.0.662.76

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66276
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Videos
  • Klassifizierung
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD
0.0.662.76

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 1.47 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD
0.0.662.76

Details

Rollenschiene 6 40x40 E, AI, blank
Rolleneinsätze ESD, PA, schwarz
Diese Rollenbahn steckt voller pfiffiger Details! Ein biegesteifes Aluminiumprofil verleiht der Rollenbahn 6 40x40 E D30 viel Tragkraft – auch auf langen Strecken. Sie wird fertig bestückt geliefert und ist sofort einsatzbereit.
Auf der Unterseite besitzt die Rollenbahnschiene 6 40x40 E eine Profilnut 6 zur Befestigung auf dem Gestell. Die kraftschlüssige Verbindung hält dauerhaft und trägt zur Stabilität des Gestells bei. Und auch wenn die Rollenbahn über das Gestell hinausragt, verrutscht sie nicht. Außerdem können beliebige Komponenten oder Flächenelemente montiert werden, um tieferliegende Rollenbahnen vor Verschmutzung zu schützen.
Die Rollenbahn 6 40x40 E D30 ist in Wunschlänge sowohl mit Rollen D30 (auch mit Bordscheibe) sowie mit versetzt angebrachten Rollen D30/2 oder Rollen D11 erhältlich. Der geringe Rollenabstand der Rollen D11 stützt kleine oder empfindliche Waren auf der gesamten Strecke. Erschütterungen werden minimiert, auch Kartons mit weichem Boden können transportiert werden.
Bei Bedarf lassen sich einzelne Rollen werkzeuglos ersetzen, ohne andere Rollen herausnehmen zu müssen.
Damit Werkstücke nicht aus der Bahn geraten, können stabile Führungsschienen aus Aluminium ergänzt werden. Die Montage ist durch eine spezielle Nut besonders einfach. Die Führungsschiene erhöht die Steifheit der Transportstrecke. Zusätzliche Gleitleisten verhindern Kratzer bei empfindlichen Gütern.
Durch Bremsrollen kann die Laufgeschwindigkeit von Behältern unabhängig vom Gewicht reguliert werden. Das trägt zu einem ruhigen, gleichmäßigen Materialfluss bei und schont das Gestell und Transportgut.
Hinweis: Die Rollenbahn 6 E D30 ist auch in doppelter Breite als Rollenbahn 6 80x40 E D30 verfügbar.
Beim Bau von Regalen sind die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien wie die DGUV Normen einzuhalten. Beachten Sie, dass die Belastbarkeit der item Rollenbahnen die Tragkraft anderer Komponenten überschreiten kann. Die von item maximal empfohlene Durchbiegung (f) für zwei parallele Rollenbahnen beträgt: f < 1/100 a
Achtung:
Bei Konstruktionen muss die Belastungsgrenze der angrenzenden Bauteile beachtet werden.
Zulässige Kraft auf einzelne Rolle der Rollenbahn 6 40x40 E D30: F < 100 N
Zulässige Kraft auf einzelne Rolle der Rollenbahn 6 40x40 E D30/2: F < 50 N
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD
0.0.662.76

Zubehör / Dienstleistung

Rolle D30-23 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.620.41
Achse D4x29
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.619.13
Rollenbahn St D30 Bremse
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.647.76
Rollenbahn 6 40x40 Al Aufnahme D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.660.57
Rollenbahn 6 40x40 Al Aufnahme D30 mit Anschlag H43
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.660.58
Rollenbahn 6 40x40 Al Aufnahme U D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.660.59
Rollenbahn 6 40x40 Al Aufnahme I D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.660.60
Rollenschiene 8 Abdeckplatte 40x40
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.622.29
Rollenschiene 8 Abdeckplatte 80x40
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.622.30
Schelle 6 D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.658.26
Rollenbahn 6 Al Aufnahme I D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.667.57
Rollenbahn 6 Al Aufnahme U D30
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.667.56
Rollenschiene 6 40x40 E, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Artikel
0.0.651.29
Rollenbahn 6 40x40 E Führungsschiene e 30, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Artikel
0.0.657.88
Rollenbahn 6 40x40 E Führungsschiene e 60, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Artikel
0.0.654.09
Rollenbahn 6 40x40 E Führungsschienen-Gleitleiste, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm
Artikel
0.0.654.94
Bremsrolle D30-23, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.670.90
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

Technische Dokumentation(2 MB)
ESD Produkt Qualifikation(398 KB)

Videos

Einfacher Rollentausch bei der D30 Rollenbahn 6 40x40
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD
0.0.662.76

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
84283920