Diese Rollenbahn steckt voller pfiffiger Details! Ein biegesteifes Aluminiumprofil verleiht der Rollenbahn 6 40x40 E D30 viel Tragkraft – auch auf langen Strecken. Sie wird fertig bestückt geliefert und ist sofort einsatzbereit.
Auf der Unterseite besitzt die Rollenbahnschiene 6 40x40 E eine Profilnut 6 zur Befestigung auf dem Gestell. Die kraftschlüssige Verbindung hält dauerhaft und trägt zur Stabilität des Gestells bei. Und auch wenn die Rollenbahn über das Gestell hinausragt, verrutscht sie nicht. Außerdem können beliebige Komponenten oder Flächenelemente montiert werden, um tieferliegende Rollenbahnen vor Verschmutzung zu schützen.
Die Rollenbahn 6 40x40 E D30 ist in Wunschlänge sowohl mit Rollen D30 (auch mit Bordscheibe) sowie mit versetzt angebrachten Rollen D30/2 oder Rollen D11 erhältlich. Der geringe Rollenabstand der Rollen D11 stützt kleine oder empfindliche Waren auf der gesamten Strecke. Erschütterungen werden minimiert, auch Kartons mit weichem Boden können transportiert werden.
Bei Bedarf lassen sich einzelne Rollen werkzeuglos ersetzen, ohne andere Rollen herausnehmen zu müssen.
Damit Werkstücke nicht aus der Bahn geraten, können stabile Führungsschienen aus Aluminium ergänzt werden. Die Montage ist durch eine spezielle Nut besonders einfach. Die Führungsschiene erhöht die Steifheit der Transportstrecke. Zusätzliche Gleitleisten verhindern Kratzer bei empfindlichen Gütern.
Durch Bremsrollen kann die Laufgeschwindigkeit von Behältern unabhängig vom Gewicht reguliert werden. Das trägt zu einem ruhigen, gleichmäßigen Materialfluss bei und schont das Gestell und Transportgut.
Hinweis: Die Rollenbahn 6 E D30 ist auch in doppelter Breite als Rollenbahn 6 80x40 E D30 verfügbar.