Trennprofil-Klipp K76 K, grau
0.0.663.46

Trennprofil-Klipp K76 K, grau

0.0.663.46

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66346
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Trennprofil-Klipp K76 K, grau
0.0.663.46

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PC
Eigenschaft
grau
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 7 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Trennprofil-Klipp K76 K, grau
0.0.663.46

Details

Das Trennprofil K76 K wird in den Installationsprofilen verwendet, um Leitungen mit Niederspannungen (Netzwerk, Daten etc.) abgeschottet von den höheren Betriebsspannungen zu verlegen. Die räumliche Trennung gemäß den Installationsrichtlinien EN 50174 reduziert Interferenzen.
Das Trennprofil K76 K wird bearbeitungslos in die zentrale Nut des Installationskanals eingerastet. Das Kunststoffprofil erzeugt zwei durchgängige Kammern.
Für zusätzliche Stabilität sorgt der Trennprofil-Klipp K76 (0.0.663.47), der eingeschwenkt und eingerastet wird und die Durchbiegung des Trennprofils verhindert. Gleichzeitig stellt der Klipp sicher, dass auf langen Strecken kein Kabel aus seinem Abschnitt rutschen kann.

Downloads

Montageanleitung(1 MB)
Trennprofil-Klipp K76 K, grau
0.0.663.46

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097