Einbaudose K76 M45 1-fach, grau
0.0.663.52

Einbaudose K76 M45 1-fach, grau

0.0.663.52

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66352
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Klassifizierung
Einbaudose K76 M45 1-fach, grau
0.0.663.52

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PA
Eigenschaft
grau
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 53 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Einbaudose K76 M45 1-fach, grau
0.0.663.52

Details

Die universelle Befestigung für M45-Installationsgeräte an den item Installationsprofilen. Die frontrastende Einbaudose wird an beliebige Stelle des Kabelkanals eingerastet. Das Unterteil lässt sich zum schnellen Anschluss von Leitungen abklappen oder ganz entfernen. Die Zuführungsöffnungen eignen sich für einen Leitungsdurchmesser bis 14 mm.
Die Einbaudosen sind zum schnellen Einbau von Steckdosen, Schaltern und Anschlüssen gemäß des Modul-45-Systems (M45) konzipiert.
Einbaudose K76 M45 1-fach, grau
0.0.663.52

Zubehör / Dienstleistung

Zugentlastung Einbaudose K76, schwarz
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.663.55
Steckdose 33° M45 1-fach, weiß ähnlich RAL 9010
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.663.56
Steckdose 33° M45 1-fach, schwarzgrau ähnlich RAL 7021
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.663.57
Steckdose 33° M45 1-fach, signalrot ähnlich RAL 3001
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.663.58
Ausschalter 1-polig M45 10A/250V, weiß ähnlich RAL 9010
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.689.33
Netzwerkmodulträger RJ45 M45, weiß ähnlich RAL 9010
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.663.80

Downloads

Montageanleitung(1 MB)
Einbaudose K76 M45 1-fach, grau
0.0.663.52

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
Zolltarifnummer
85381000