Werkzeug-Doppelschwenkarm 8 80-695
0.0.664.15

Werkzeug-Doppelschwenkarm 8 80-695

0.0.664.15

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66415
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Klassifizierung
Werkzeug-Doppelschwenkarm 8 80-695
0.0.664.15

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [kg]
m = 6.55 kg
ESD
ESD-sicher = Ja
Kraft max.
Fmax. = 250 N
Werkzeug-Doppelschwenkarm 8 80-695
0.0.664.15

Details

Schwenkarm 8 80-695 mit Höhenverstellung
4 Profile 8 40x40 E 250 mm, Al, eloxiert
Profil 8 40x40 E 300 mm, Al, eloxiert
Befestigungselemente
Der Werkzeugarm besitzt vier Ausleger mit Systemnut 8, um beliebiges Zubehör wie Haken oder Klemmen, Werkzeugköcher oder Magnethalter zu befestigen.
Über die senkrechte Verstellung passen Sie die Ausleger an verschiedene Werkzeuggrößen an. Allseitig mit Nuten versehene Profile erlauben eine variable Bestückung bis zur beidseitigen Verwendung. So kann ein Umrüstvorgang mit einer 180°-Drehung der Werkzeugaufnahme erfolgen.
Der Werkzeug-Schwenkarm 8 80-370 hält Werkzeug und Betriebsmittel bis zu einem Gesamtgewicht von 40 kg für Sie bereit.
Der Werkzeug-Doppelschwenkarm 8 80-695 kann durch sein zusätzliches Gelenk noch individueller ausgerichtet werden. Die maximale Traglast beträgt 25 kg.
Werkzeug-Doppelschwenkarm 8 80-695
0.0.664.15

Zubehör / Dienstleistung

Köcherhalter D70, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.648.36
Köcherhalter D70-30°, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.648.40
Werkzeughalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.474.50
Haken 8 40x20, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.634.74
Haken 8 40x20, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.624.30
Haken 8 40x40, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.634.82
Haken 8 40x40, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.624.28
Halter 8 240x80, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.634.75
Haken 8 80x20, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.634.83
Haken 8 80x20, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.624.29
Haken 8 80x40, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.634.67
Haken 8 80x40, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.634.80
Haken 8 R30, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.654.32
Haken 8 R40, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.648.90
Halter 8 240x80, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.624.31
Halter 8 D80, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.634.76
Halter 8 D80, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.624.32
Tuchklemme 8, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.634.81
Tuchklemme 8, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.624.27
Tassenhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.624.34
Tassenhalter 8, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.634.78
Flaschenhalter 8, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.634.77
Flaschenhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.624.33

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(463 KB)
Montageanleitung(903 KB)
Werkzeug-Doppelschwenkarm 8 80-695
0.0.664.15

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100209
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Zolltarifnummer
84879090