Bereitstellungsprofil 8 180x50, natur
0.0.664.41

Bereitstellungsprofil 8 180x50, natur

0.0.664.41

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66441
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Bereitstellungsprofil 8 180x50, natur
0.0.664.41

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Baureihe 8
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 3.56 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Nennlänge, mm
L = 6000 mm
Bereitstellungsprofil 8 180x50, natur
0.0.664.41

Details

Das Bereitstellungsprofil 8 180x50 wird einfach in eine horizontale Nut 8 eingehängt. So entsteht mit wenig Aufwand eine Fläche für Materialbehälter zur direkten Bereitstellung. Bei der symmetrischen Dopplung des Bereitstellungsprofils an einem Profil 8 40x40 erhalten Sie eine Abstellfläche mit allseitigem Rand für Euroformatbehälter (400 mm).
Durch Greifschalen 8 105x130 kann ein zusätzlicher Entnahmebereich direkt an den Behältern ergänzt werden.
Die Bedienseite ist unten in Form einer Griffmulde gestaltet, so wird die ergonomische Positionierung beim Einsatz an einem Schwenkarm vereinfacht. Die Außenseite ist für das Einstecken von Beschriftungskarten vorbereitet, welche die Kennzeichnung von Lagerplatz, Behälter und Greifschale gewährleisten.
Zur Wahrung der ESD-Sicherheit ist das Profil auch Titan-passiviert erhältlich.
Hinweis: Zum sicheren Betrieb wird das Bereitstellungsprofil 8 180x50 mit Gewindestiften fixiert.
Bereitstellungsprofil 8 180x50, natur
0.0.664.41

Zubehör / Dienstleistung

Schutzfolie 8 24 89mm, transparent
Liefereinheit
1 Stück à 89 mm
Artikel
0.0.667.61
Greifschale 8 105x130, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.664.35
Greifschale 8 105x130, rot ähnlich RAL 3020
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.669.40
Greifschale 8 105x130, gelb ähnlich RAL 1023
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.669.41
Greifschale 8 105x130, grün ähnlich RAL 6024
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.669.42
Greifschale 8 105x130, blau ähnlich RAL 5017
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.669.43
Sägeschnitt Profil, große Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.55

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(349 KB)
Beschriftungsvorlage(51 KB)

Anwendung

Hochmobiler Arbeitswagen

Leicht, wendig und komplett ausgestattet: Der flexible Arbeitswagen für Aufgaben mit wechselndem Einsatzort.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

ergologistic® Arbeitstisch

Der Arbeitstisch unterstützt Ihren Arbeitsablauf von der Intralogistik bis zur ergonomischen Einzelentnahme von Vorprodukten/Materialien - alles auf Basis handelsüblicher Sichtlagerkisten.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Bereitstellungsprofil 8 180x50, natur
0.0.664.41

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100