Doppelschwenkarm 8 80-695 schwer Höhenverstellung 8 240
0.0.664.43

Doppelschwenkarm 8 80-695 schwer Höhenverstellung 8 240

0.0.664.43

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66443
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Doppelschwenkarm 8 80-695 schwer Höhenverstellung 8 240
0.0.664.43

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [kg]
m = 4.38 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Kraft max.
Fmax. = 250 N
Doppelschwenkarm 8 80-695 schwer Höhenverstellung 8 240
0.0.664.43

Details

Doppelschwenkarm 8 80-695 schwer
Höhenverstellung 8 240
vormontiert
Exakte Positionierung in allen Richtungen! Die vormontierten Sätze kombinieren die item Schwenkarme mit der passenden Höhenverstellung. Dies erlaubt, die Arbeitshöhe in einer vertikalen Systemnut 8 einfach anzupassen.
Die Montage am Profil wird durch die fünf vormontierten Sätze vereinfacht.

 

Fmax. = 250 N
Doppelschwenkarm 8 80-695 schwer Höhenverstellung 8 240
0.0.664.43

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Zolltarifnummer
84879090