Tischaufsatz E 1500 offen
0.0.665.08

Tischaufsatz E 1500 offen

0.0.665.08

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66508
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Tischaufsatz E 1500 offen
0.0.665.08

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [kg]
m = 13.56 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Tischaufsatz E 1500 offen
0.0.665.08

Details

Die Tischaufsätze mit komplett freigehaltenem Innenraum, bieten Platz für individuelle Einbauten. Besonders effizient nutzen, lässt sich der Freiraum mit den tischbreiten Tabletts 1200, 1500 oder 1800.
Wenn schnelle Umrüstvorgänge notwendig sind, kann dies mit Hilfe der konfigurierbaren SystemMobile L oder FIFO-Wagen aus dem Lean Production System D30 in Sekundenschnelle geschehen. Während permanent gebrauchte Betriebsmittel an den stabilen Säulen verbleiben, kann durch einfaches Austauschen der SystemMobile mit Materialversorgung und ggf. spezieller Werkzeuge eine vollständige Umrüstung erfolgen.
Auch die direkte Integration in bestehende Prozessumgebungen lässt wegen der durchgängigen Kompatibilität zu den Komponenten des gesamten MB Systembaukastens leicht realisieren. So wird der Platz zwischen den Säulen des Tischaufsatzes effektiv genutzt zur Produktionssteigerung.
Tischaufsatz E 1500 offen
0.0.665.08

Zubehör / Dienstleistung

Monitorarm, höhenverstellbar 4 Gelenke
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.678.76
Monitorarm, höhenverstellbar 5 Gelenke
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.678.77

Anwendung

Mobiler, klappbarer Arbeitstisch

Der ultramobile Arbeitsplatz kann kompakt zusammengefaltet und anschließend "auf dem Rücken liegend" auf den Rollen leicht transportiert werden.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Tischaufsatz E 1500 offen
0.0.665.08

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Zolltarifnummer
76042100