Anschlagprofil 8 50x10 Montagesatz ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.665.65

Anschlagprofil 8 50x10 Montagesatz ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.665.65

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66565
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Anschlagprofil 8 50x10 Montagesatz ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.665.65

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Baureihe 8
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 8 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Anschlagprofil 8 50x10 Montagesatz ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.665.65

Details

2 Abdeckkappen, PA-GF
4 Gewindestifte DIN 916-M6x8, St, verzinkt
Das Anschlagprofil 8 50x10 wird einfach in eine Nut 8 eingehängt und erzeugt so eine definierte Barriere. Damit werden Behälter sicher gehalten. Sichtlagerkisten und Kisten mit Stapelrand ragen so weit über, dass ein verlustfreier Übergang von Kleinmaterial in die Vereinzelungszone gesichert ist. Auch die direkte Entnahme von Kleinteilen wird ergonomisch verbessert.Das durchgängige Beschriftungssystem verhilft zu einer schnellen, eindeutigen Zuordnung der Behälter und Lagerplätze.
Mit der Titan-passivierten Variante wird die Sicherheit Ihrer ESD-sensitiven Komponenten gewährleistet.
Hinweis: Zum sicheren Betrieb wird das Anschlagprofil 8 50x10 mit Gewindestiften fixiert.

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(363 KB)
Anschlagprofil 8 50x10 Montagesatz ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.665.65

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
39269097