Getriebe AP 80-7, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.666.19

Getriebe AP 80-7, weißaluminium ähnlich RAL 9006

0.0.666.19

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66619
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Getriebe AP 80-7, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.666.19

Eigenschaften

Eigenschaft
weißaluminium ähnlich RAL 9006
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 2050 g
Gewicht [kg]
m = 2.05 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Nenn-Abtriebsdrehmoment [Nm]
T2N = 65 Nm
max. Antriebsdrehzahl
Mmax = 116.6666667
Getriebeübersetzung
i = 7
Wirkungsgrad
η = 0.97
Verdrehsteifigkeit [Nm/arcmin]
cg = 5,2 Nm/arcmin
max. mechanische Antriebsdrehzahl [1/min]
n1Limit = 7000 1/min
Schutzart
IP 54
Getriebe AP 80-7, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.666.19

Details

Das Getriebe AP 80 verbindet einen Motor axial mit einem Antriebssatz. Sein kompaktes, wartungsfreies Planetengetriebe ist in drei festen Übersetzungsverhältnissen verfügbar: 1:3, 1:5 und 1:7.
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das große Getriebe AP 80 ist besonders geeignet für Motoren mit hohem Drehmoment.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.
Das Getriebe AP 80 verbindet einen Motor axial mit einem Antriebssatz. Sein kompaktes, wartungsfreies Planetengetriebe ist in drei festen Übersetzungsverhältnissen verfügbar: 1:3, 1:5 und 1:7.
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das große Getriebe AP 80 ist besonders geeignet für Motoren mit hohem Drehmoment.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.

Downloads

Datenblatt(626 KB)
Montageanleitung(1 MB)
Getriebe AP 80-7, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.666.19

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 8.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
UNSPSC 9.0
31171713
Zolltarifnummer
84834029