Kugelumlaufführung-Wagen PS 4-20
0.0.666.39

Kugelumlaufführung-Wagen PS 4-20

0.0.666.39

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66639
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Klassifizierung
Kugelumlaufführung-Wagen PS 4-20
0.0.666.39

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 480 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Geschwindigkeit
vmax. = 5 m/s
Tragzahl, dynamisch
C = 13100 N
Tragzahl, statisch
C0 = 27000 N
Kugelumlaufführung-Wagen PS 4-20
0.0.666.39

Details

Gehäuse, St, gehärtet
Abstreifsystem, PA, schwarz
Hohe Tragkraft mit geringem Aufwand! Die Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-20 lässt sich besonders einfach in der Nut 8 eines Trägerprofils befestigen. Die 20 mm breite Schiene wird aufgesetzt und ohne weitere Bearbeitung verschraubt. Der passende Kugelumlaufführung-Wagen PS 4-20 muss nur auf die Schiene geschoben werden und ist direkt einsatzbereit.
Kugelumlaufführungen zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit bei höchster Präzision aus. Die Kugelreihen stehen in Zweipunktkontakt, O-Anordnung und einem Druckwinkel von 45° auf den Laufbahnen. Dadurch lassen sich hohe Trag- und Momentbelastungen bei gleichzeitig geringer Reibung aufnehmen.
Die Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-20 ist bis zu 2960 mm lang, besitzt vorgebohrte Befestigungsöffnungen und kann auf beliebige Längen zugeschnitten werden. Die Befestigung erfolgt mit dem Montagesatz 8 PS 4-20.
Der Führungswagen besitzt vier Gewinde-Bohrungen M5 im item Rastermaß zur Befestigung von Profilen 6 und 8 oder einer individuellen Schlittenplatte. Die Kugellagerung ist wartungsarm und langlebig.
item bietet mit der Kugelumlaufführung PS 4-20 ein perfekt abgestimmtes Multitalent neben der kompakten Kugelumlaufführung PS 4-15 und der besonders belastbaren Kugelumlaufführung PS 4-25 an.
Die zulässige Belastung einer Kugelumlaufführung ist, neben der Belastbarkeit der Führungselemente, auch abhängig von der Festigkeit der Schraubverbindungen und der Konstruktion des Profil-Rahmens.
Die Mindesthublänge (hmin.) ist erforderlich, um eine ausreichende Schmierung des Wälzkontaktes sicherzustellen. Werkseitig ist der Wagen mit Fließfett befüllt. Die Nachschmierung ist mit lithiumverseiften Fetten auf Mineralölbasis möglich.
In Folge des Anpressdrucks der Abstreifer ist eine belastungsunabhängige Verschiebekraft von 10 N zu berücksichtigen.
Eine Führung PS 4-25 wird mit mindestens einem Führungswagen, Führungsschiene und einer Schienenklemmung auf einem Trägerprofil aufgebaut.
Die selbstzentrierende Schienenklemmung ist zugleich Auflager der Führungsschiene und befestigt diese auf einem beliebigen Trägerprofil der Baureihe 8 mit Mindestbreite von 80 mm. Profile 8 leicht und 8 E sollten als Trägerprofile nicht verwendet werden.
Kugelumlaufführung-Wagen PS 4-20
0.0.666.39

Zubehör / Dienstleistung

Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-20
Liefereinheit
Zuschnitt max. 2960 mm
Artikel
0.0.675.53
Montagesatz 8 PS 4-20 Schiene
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.681.06

Downloads

Montageanleitung(1 MB)
Kugelumlaufführung-Wagen PS 4-20
0.0.666.39

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
eCl@ss 8.0
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Zolltarifnummer
84829900