Die Lineareinheiten für den Schwerlast-Einsatz. Bis zu 5200 N Nutzlast können die Lineareinheiten LRE 8 D25 transportieren. Massive Laufrollen, stabile Stahlwellen sowie Trägerprofile mit einem Querschnitt von bis zu 200x80 mm machen den Transport dieser Last möglich. Die Laufrollenführung und der leistungsfähige Zahnriemenantrieb schaffen die Voraussetzung für den Betrieb mit hohen Geschwindigkeiten. Für hohe Betriebskräfte durch starke Beschleunigung und Verzögerung steht auch ein Zahnriemen mit einer Breite von 50 mm zur Verfügung.Es stehen verschiedene Trägerprofile zur Auswahl, um die Durchbiegung bei großen Lasten und Stützweiten zu minimieren. Die Befestigung der Anwendung auf dem stabilen Schlitten erfolgt an den Systemnuten der Schlittenplatte.