Schutzprofil D30 R28-90°, grau ähnlich RAL 7042
0.0.667.15

Schutzprofil D30 R28-90°, grau ähnlich RAL 7042

0.0.667.15

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66715
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Schutzprofil D30 R28-90°, grau ähnlich RAL 7042
0.0.667.15

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
TPE
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 154.0 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 2000 mm
Schutzprofil D30 R28-90°, grau ähnlich RAL 7042
0.0.667.15

Details

Maßgeschneiderter Schutz für Ihre Gestelle! Das Schutzprofil D30 R28-90° umschließt ein Viertel eines Profilrohrs und lässt alle weiteren Bereiche zugänglich. Vier Schutzprofile ergeben eine allseitige Abdeckung.
Die Kammer des Schutzprofils D30 R28-90° verformt sich bei Stößen elastisch. Es kann als Prallschutz für Rahmen oder als Kratzschutz für Transportgut verwendet werden. Punktbelastungen führen nicht zu dauerhaften Vertiefungen. Die geschlossene Oberfläche aus TPE besitzt keine offenen Poren und lässt sich einfach reinigen.
Das Schutzprofil D30 R28-90° wird auf den Zahn eines Profilrohrs D30 geklipst. Es hält typische Rempler im Arbeitsalltag problemlos aus. Zum Austausch oder bei Modifikationen am Grundgestell kann das Schutzprofil rückstandsfrei abgezogen und einfach wieder befestigt werden.
Das Schutzprofil D30 R28-90° ist auch in ESD-ableitfähiger Ausführung verfügbar.
Schutzprofil D30 R28-90°, grau ähnlich RAL 7042
0.0.667.15

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
Zolltarifnummer
40082900