Alle Vorteile der Rollenbahn 6 E – nur in doppelter Breite: Die größere Auflagefläche der Rollenbahn 6 80x40 E D30 bietet Transportgut mit unebenem oder weichem Boden zusätzliche Unterstützung. Das ist beispielsweise ideal für KLTs mit Wabenboden oder für Kartonage.
Die Rollenbahn 6 80x40 E D30 wird in Wunschlänge komplett bestückt mit Rollen D30 geliefert. Einfach auspacken und direkt einbauen! Die Rollen können servicefreundlich ohne Werkzeug ersetzt werden. Dazu müssen keine anderen Rollen herausgenommen werden.
Als sichere Führung des Transportguts dienen die Rollenbahn 6 40x40 E Führungsschienen aus Aluminium: Sie werden in die seitliche Nut des Rollenschienen-Profils eingeschoben und erhöhen die Steifheit der Transportstrecke zusätzlich. Zum Schutz vor Kratzern dienen Gleitleisten aus PE-HD. Sie werden in die Führungsschienen eingerastet.
Zwei Profilnuten 6 an der Unterseite dienen der Befestigung am Gestell und erleichtern die Montage von Flächenelementen, die tieferliegende Rollenbahnen vor Verschmutzung bewahren.
Die Rollenbahn 6 80x40 E D30 verfügt über viel Tragkraft auf langen Strecken und hohe Steifigkeit – auch gegen seitliches Biegen. Dadurch ist in den meisten Fällen keine zusätzliche Unterstützung notwendig. Die Rollenbahn 6 80x40 E D30 ist auch ESD-sicher lieferbar.
Hinweis: Mit der Rollenbahn 6 40x40 E D30 steht eine schmalere Variante mit einer Breite von 40 mm zur Verfügung.