Antriebssatz KGT D40/D15
0.0.667.76

Antriebssatz KGT D40/D15

0.0.667.76

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66776
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Antriebssatz KGT D40/D15
0.0.667.76

Eigenschaften

Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [kg]
m = 1.20 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
maximal zulässiges Moment der Kupplung – antriebsseitig
Mmax = 20 Nm
Wirkungsgrad
η = 1
Antriebssatz KGT D40/D15
0.0.667.76

Details

Kupplungsgehäuse 8 D40, Al
Adapterplatte 8 D40, Al
Kupplungsplatte D30/D55, Al
Kupplungshälfte D40/D5, Al – aufbohrbar bis max. ø24 mm
Spreiznabenkupplungshälfte D40/D15, St und Al
Kupplungszahnkranz D40, PU, grün
Zentrierung D63-D50, St
Zentrierung D50-D50, St
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x16, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x60, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x16, St, verzinkt
Abdeckkappe D30F, PA, grau
Anzugsdrehmoment Spreiznabenschraube 9,6 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 9,6 Nm
Der Antriebssatz KGT D40/D15 ist für item Lineareinheiten mit Laufrollen und Kugelgewindetrieb (LRE KGT) optimiert. Er verbindet diese mit einem Antrieb nach Wahl. Dies ermöglicht eine Adapterplatte, die sich universell bearbeiten lässt. Auch die zentrale Kupplungsbohrung kann passend zur Antriebswelle vergrößert werden. Wegen der integrierten Spreiznabenkupplung ist das Gehäuse besonders schmal.
Antriebssatz KGT D40/D15
0.0.667.76

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 8.0
23170208
UNSPSC 7.0
31163001
UNSPSC 9.0
31163001
Zolltarifnummer
84879090