Tischgestell 4 E 1800 FIFO 120V
0.0.667.99

Tischgestell 4 E 1800 FIFO 120V

0.0.667.99

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66799
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Videos
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Tischgestell 4 E 1800 FIFO 120V
0.0.667.99

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [kg]
m = 101.5 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Tischgestell 4 E 1800 FIFO 120V
0.0.667.99

Details

Der item Arbeitstisch 4 E FIFO – die produktive Verbindung aus Arbeitsplatz und FIFO-Regal. Belastbar, ergonomisch und individuell. Gestalten Sie Ihre maßgeschneiderte Materialzu- und Behälterrückführung mit den kompatiblen Elementen aus dem Lean Production Systembaukasten.
Inklusive der maximalen Traglast vom 400 kg lässt sich dieser robuste Tisch elektrisch auf eine ergonomische Höhe einstellen. Für den Materialwechsel können auch programmierbare Positionen angefahren werden.
Der Arbeitstisch 4 E FIFO ist in sechs Basis- oder auch in Wunschgrößen konfigurierbar. Ausleger, Kabelwanne und die Vielfalt des item Arbeitsplatzsystems ergänzen das Angebot. Mit dem Konfigurator auf item24.de/konfig-ap stellen Sie schnell und gezielt den passenden Arbeitstisch zusammen.
Tischgestell 4 E 1800 FIFO 120V
0.0.667.99

Zubehör / Dienstleistung

Tischausleger E 1800
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.634.08
Kabelwanne E 1800
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.637.19
Kreuzschlitten-Ausleger 1800
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.652.36
Kabelwanne E 1800-160x160
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.678.33

Downloads

Betriebsanleitung(1 MB)
EG-Konformitätserklärung(2 MB)
Einbauerklärung(267 KB)

Videos

FAQ APS Frage Nr. 1

In dem Video erklärt item Produktmanager Marius Geibel am Arbeitsplatz mit einer Mitarbeiterin die Höhenverstellung eines item Arbeitsplatzsystems.

Anwendung

Arbeitsplatz mit integriertem Bereitstellungsregal

Die Kombination für höchste Produktivität: der elektrisch höhenverstellbare Arbeitstisch samt in der Höhe mitfahrbaren FIFO-Regal.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Tischgestell 4 E 1800 FIFO 120V
0.0.667.99

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Zolltarifnummer
76109090