Magnetanschlag für Klemmprofil 8 32x18
0.0.669.30

Magnetanschlag für Klemmprofil 8 32x18

0.0.669.30

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66930
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Werkzeug
  • Downloads
  • Klassifizierung
Magnetanschlag für Klemmprofil 8 32x18
0.0.669.30

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 31 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Reinraumtauglichkeit
Ja
Magnetanschlag für Klemmprofil 8 32x18
0.0.669.30

Details

Gehäuse, PA-GF, grau
Senkschraube DIN 7991-M4x12, St, verzinkt
Scheibe ISO 7093-1 - 5 - 200 HV, verzinkt
Nutenstein V 8 St M4, verzinkt
Flachkopfschraube DIN 921-M4x5, St, verzinkt als Halteplatte
So hält die Tür von allein: Der Magnetanschlag für Klemmprofil 8 32x18 ist die ideale Ergänzung zum Klemmprofil 8 32x18 (0.0.373.67). Dieses ermöglicht die Konstruktion von Fenstern und Türen mit besonders schmalen Rahmen. Dabei hält es Flächenelemente in einer speziellen Nut des Profils durch Klemmfedern klapperfrei fest.
Der Magnetanschlag fügt sich harmonisch in den Rahmen ein und hält Türen geschlossen.
Die Zuhaltekraft beträgt 40 N.
Magnetanschlag für Klemmprofil 8 32x18
0.0.669.30

Zubehör / Dienstleistung

Magnetverschluss-Gegenstück sk
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.710.65
Magnetanschlag für Klemmprofil 8 32x18
0.0.669.30

Werkzeug

Kugelkopf-Schraubendreher SW2,5
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.678.74
Schraubendreher mit Quergriff SW2,5
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.678.75

Downloads

ISO-Reinraumzertifikat(175 KB)
Magnetanschlag für Klemmprofil 8 32x18
0.0.669.30

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
UNSPSC 9.0
31163101
Zolltarifnummer
39269097