Automatik-Winkel-Abdeckkappe 8 40x40, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.669.89

Automatik-Winkel-Abdeckkappe 8 40x40, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.669.89

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/66989
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Klassifizierung
Automatik-Winkel-Abdeckkappe 8 40x40, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.669.89

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PA-GF
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 7 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Automatik-Winkel-Abdeckkappe 8 40x40, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.669.89

Details

Der item Automatik-Winkelsatz ist die schnellste Profilverbindung. Weil alles vormontiert ist und nur die Schrauben festgezogen werden müssen, entstehen Aufbauten in kürzester Zeit. Die Automatik-Winkel-Abdeckkappe 8 ist genauso schnell anzubringen – und bei Bedarf auch wieder zu lösen.
Der Schutz vor Staub und Schmutz wird nicht nur mit einem Handgriff aufgesteckt. Er lässt sich mit einem Schraubendreher auch ganz leicht wieder entfernen. Ob für wenige Tage oder für Jahre: Die Automatik-Winkel-Abdeckkappe 8 sorgt für Sauberkeit.
Sie können auch für den Winkelsatz 8 40x40 PA (0.0.647.03) und den Winkelsatz 8 80x80 PA (0.0.647.03) verwendet werden.
Automatik-Winkel-Abdeckkappe 8 40x40, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.669.89

Zubehör / Dienstleistung

Automatik-Winkelsatz 8 40x40 Al
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.642.54
Winkelsatz 8 40x40 PA
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.647.03
Automatik-Winkel-Abdeckkappe 8 40x40, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.669.89

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39235090