Fußplatte X 8 40 R80-90° M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.670.45

Fußplatte X 8 40 R80-90° M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

0.0.670.45

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/67045
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Klassifizierung
Fußplatte X 8 40 R80-90° M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.670.45

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe X
Material
Al
Eigenschaft
weißaluminium ähnlich RAL 9006
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 780.0 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Fußplatte X 8 40 R80-90° M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.670.45

Details

Platte, AI, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x25, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x18, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 433-8,4, St, verzinkt
2 Nutensteine V8 St M8, St, verzinkt
Zur Befestigung von Stellfüßen und Transportrollen stehen abgestimmte Transport- und Fußplatten zur Verfügung. Sie setzen die Rundung der Profile im Bodenbereich fort und können dank ihres Überstandes zusätzlich mit den horizontalen Profilen des Rahmens verschraubt werden.
Zur Befestigung der Fußplatten müssen in die Kernbohrungen der vertikalen Profile Gewinde gebohrt werden.
Fußplatte X 8 40 R80-90° M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.670.45

Zubehör / Dienstleistung

Heberolle D62
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.674.53
Fußplatte X 8 40 R80-90° M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.670.45

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Zolltarifnummer
76169990