Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13, grau ähnlich RAL 7042
0.0.671.30

Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13, grau ähnlich RAL 7042

0.0.671.30

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/67130
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13, grau ähnlich RAL 7042
0.0.671.30

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
PE-HD
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 97.0 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13, grau ähnlich RAL 7042
0.0.671.30

Details

Immer in der Spur bleiben! Die Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13 verwandelt jedes Profilrohr D30 in eine Förderstrecke. Kisten lassen sich ganz einfach über die reibungsarme Leiste aus PE-HD schieben.
Der seitliche Steg sorgt einerseits dafür, dass Transportbehälter in der Bahn bleiben. Außerdem kann er auch als seitlicher Halt für Flächenelemente dienen, die in die Umrandung gelegt werden.
Die Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13 wird ohne Bohren verlegt. Einfach auf den Zahn des Profilrohrs D30 stecken – hält!
Zum Schutz empfindlicher Güter und des Personals ist die Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13 auch in ESD-ableitfähiger Version verfügbar.
Hinweis: Gleitleisten D30 (0.0.634.42) und ESD (0.0.634.55) sind auch ohne seitliche Führung verfügbar.
Kann auch als seitlicher Halt für Flächenelemente dienen.
Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13, grau ähnlich RAL 7042
0.0.671.30

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
Zolltarifnummer
39161000