Tischaufsatz F 1800 offen
0.0.671.50

Tischaufsatz F 1800 offen

0.0.671.50

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/67150
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Tischaufsatz F 1800 offen
0.0.671.50

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [kg]
m = 7.48 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Tischaufsatz F 1800 offen
0.0.671.50

Details

Tischaufsatz F 1800 offen
0.0.671.50

Zubehör / Dienstleistung

Monitorarm, höhenverstellbar 4 Gelenke
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.678.76
Monitorarm, höhenverstellbar 5 Gelenke
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.678.77

Anwendung

Mobiler, klappbarer Arbeitstisch

Der ultramobile Arbeitsplatz kann kompakt zusammengefaltet und anschließend "auf dem Rücken liegend" auf den Rollen leicht transportiert werden.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Tischaufsatz F 1800 offen
0.0.671.50

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Zolltarifnummer
76042100