Zahnstange 8 Segment 80 K, schwarz
0.0.671.54

Zahnstange 8 Segment 80 K, schwarz

0.0.671.54

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/67154
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Zahnstange 8 Segment 80 K, schwarz
0.0.671.54

Eigenschaften

Material
POM
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 8 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Zahnstange 8 Segment 80 K, schwarz
0.0.671.54

Details

Zahnstangen-Segment, POM-GF
Mit dem Zahnstange 8 Segment 80 K konstruieren Sie Lineareinheiten mit Zahnstangenantrieb in beliebiger Länge. Die Elemente aus hochfestem Kunststoff werden einfach hintereinander in eine Nut 8 gesteckt und verhaken sich ineinander. Dabei wird das Ende des ersten Elements durch das zweite Element in der Nut verklemmt. Zusätzlich stellt das verschraubte Zahnstange 8 Endstück K sicher, dass die Zahlstange nicht verrutscht. So erfolgt die Montage der stabilen Zahnstange einfach und ohne großen Kraftaufwand.
Zahnstangensegmente aus Kunststoff
Antriebskraftmax. 350N
BetriebsradialkraftFr = tan 20°x Antriebskraft = 0,364 x Antriebskraft
Die Betriebsradialkraft belastet die Laufrollen der
Führung zusätzlich. Sie muss bei der Auslegung mit
berücksichtigt werden!
Antriebsdrehmomentmax. 8 Nm
Antriebsleistungmax. 1 kW
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Beschleunigungmax. 5m/s2
Antriebsdrehzahlmax. 1250 /min
Eine Umdrehung des Antriebsrades entspricht einer Wegstrecke von 144,0 mm.
Die Kunststoff-Segmente der Zahnstange werden hintereinander in eine Nut 8 geschoben und verrasten automatisch. Das Zahnstange 8 Montagewerkzeug erleichtert das Einbringen.

Downloads

Montageanleitung(3 MB)
Zahnstange 8 Segment 80 K, schwarz
0.0.671.54

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 8.0
23179101
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
39269097