Befestigungssatz für Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80
0.0.673.11

Befestigungssatz für Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80

0.0.673.11

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/67311
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Befestigungssatz für Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80
0.0.673.11

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 124 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Befestigungssatz für Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80
0.0.673.11

Details

4 Nutensteine 8 St 2xM8-36, verzinkt
8 Senkschrauben DIN 7991-M8x16, St, verzinkt
Der Befestigungssatz für Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80 besteht aus vier Doppelnutensteinen: für festen Halt und einfache Montage. Weil sie einfacher auszurichten sind, ermöglichen Doppelnutensteine ein deutlich schnelleres Anschrauben als einzelne Nutensteine.
Montagebeispiele für den Befestigungssatz für Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80:
Befestigungssatz für Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80
0.0.673.11

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Zolltarifnummer
83024900