Deichsel-Kupplung D25-30
0.0.674.28

Deichsel-Kupplung D25-30

0.0.674.28

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/67428
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Deichsel-Kupplung D25-30
0.0.674.28

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
St, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 514 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Deichsel-Kupplung D25-30
0.0.674.28

Details

Die Deichsel D25-610 wird mit der Deichsel-Kupplung D25-30 angeschlossen. Der Dorn der Kupplung zeigt nach unten.
Wichtig: Achten Sie auf die korrekte Kombination aus Deichsel und Kupplung. Die Deichsel-Kupplung D25-74 kann nicht eingesetzt werden, weil sich der Dorn in einer anderen Arbeitshöhe befindet.

Downloads

Betriebsanleitung(1 MB)
ESD Produkt Qualifikation(355 KB)
Deichsel-Kupplung D25-30
0.0.674.28

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23030990
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 8.0
23039105
UNSPSC 7.0
31163001
UNSPSC 9.0
31163001
Zolltarifnummer
73269098