Transportrolle TR30, Lagerflansch D26,4/D5, grau ähnlich RAL 7042
0.0.674.94

Transportrolle TR30, Lagerflansch D26,4/D5, grau ähnlich RAL 7042

0.0.674.94

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/67494
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Transportrolle TR30, Lagerflansch D26,4/D5, grau ähnlich RAL 7042
0.0.674.94

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
PA
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 16 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Transportrolle TR30, Lagerflansch D26,4/D5, grau ähnlich RAL 7042
0.0.674.94

Details

Transportstrecken bedarfsgerecht planen, schnell vor Ort aufbauen, jederzeit anpassen! Mit der item Lösung für Transportrollenbahnen nutzen Sie alle Stärken des Lean Production Systembaukastens für die einfache Weiterleitung von Kisten und Waren.
Möglich wird das durch den Lagerblock D30 100 D5-33 und den Transportrolle TR30, Lagerflansch D27/D5. Der Lagerblock wird ohne Werkzeug oder Bearbeitung direkt auf ein Profilrohr D30 aufgeklipst und bietet Platz für bis zu drei Transportrollen. Der Lagerflansch verwandelt jedes Rohr D30 (0.0.628.56) in eine Transportrolle. Somit genügen wenige Bauteile, um in kürzester Zeit Transportrollenbahnen in individueller Länge und Breite zu bauen, die für eine Vielzahl von Transportgütern geeignet sind.
Der stabile Lagerblock muss nicht verschraubt werden – außer bei der ESD-sicheren Transportrolle TR30, Lagerflansch D27/D5 ESD, weil hier durch die Schraube im Lagerblock der leitfähige Kontakt zum Rohr sichergestellt wird.
Der Transportrolle TR30, Lagerflansch D27/D5 zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und sehr leichten Lauf aus. Zwei belastbare Stahlrillenkugellager sorgen für eine lange Lebensdauer. Der Lagersatz wird einfach in das Rohr D30 gedrückt. Das stabile Aluminiumrohr besitzt eine geringe Durchbiegung und eignet sich ideal für breite Rollenbahnen.
Für den schonenden und kratzfreien Transport können Transportrollen mit dem Rohr D30x1,8 KU aus Kunststoff gebaut werden. Wegen der erforderlichen größeren Wandstärke des Kunststoffrohrs muss hier der Transportrolle TR30, Lagerflansch D26,4/D5 verwendet werden.

 

Xmax Al= 600 mm
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N
Transportrolle TR30, Lagerflansch D26,4/D5, grau ähnlich RAL 7042
0.0.674.94

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
84832000