Rollenbahn St 60 Endabdeckung
0.0.677.02

Rollenbahn St 60 Endabdeckung

0.0.677.02

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/67702
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Rollenbahn St 60 Endabdeckung
0.0.677.02

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 71 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Rollenbahn St 60 Endabdeckung
0.0.677.02

Details

Endabdeckung, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Schutz von Anfang an: Die Rollenbahn St 60 Endabdeckung verschließt die Stirnseite der Rollenbahn St 60x24 D15 und deckt scharfe Sägekanten ab. So ersparen Sie sich das zeitaufwendige Entgraten. Durch das Langloch an der Stirnseite kann die Rollenbahn an einer Querstrebe aus Profilen 6 oder 8 befestigt werden.
Die Endabdeckung wird einfach aufgeschoben und mit den beiliegenden Bohrschrauben seitlich fixiert. Eine Führungsschiene kann bis ans Ende der Rollenbahn geführt werden, auch wenn das Befestigungsprofil D30-60 wegen der Endabdeckung entsprechend gekürzt werden muss.

Downloads

Technische Dokumentation(2 MB)
ESD Produkt Qualifikation(371 KB)
Rollenbahn St 60 Endabdeckung
0.0.677.02

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098