Schutzabdeckkappe D30-9 R28-90° ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.677.30

Schutzabdeckkappe D30-9 R28-90° ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.677.30

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/67730
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Schutzabdeckkappe D30-9 R28-90° ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.677.30

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
TPE-ESD
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 11 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Schutzabdeckkappe D30-9 R28-90° ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.677.30

Details

Für die versatzfreie Ummantelung eines freistehenden Profilendes können Schutzprofile D30 mit der Schutzabdeckkappe D30-9 R28-90° ergänzt werden. Diese gleicht den Höhenunterschied zwischen dem Ende des Schutzprofils und der Oberkante der Schutzabdeckkappe D30-9 aus. Die Schutzabdeckkappe wird stirnseitig ins Schutzprofil D30 eingedrückt. Das Profilrohr D30 ist dann bündig elastisch ummantelt.

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(382 KB)
Schutzabdeckkappe D30-9 R28-90° ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.677.30

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39235090