Schutzabdeckung R28 Verbinder D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.677.32

Schutzabdeckung R28 Verbinder D30, grau ähnlich RAL 7042

0.0.677.32

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/67732
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Schutzabdeckung R28 Verbinder D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.677.32

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
TPE
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 30 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Schutzabdeckung R28 Verbinder D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.677.32

Details

Komplett sicher von allen Seiten! Die Schutzabdeckung R28 Verbinder D30 verhindert das Verkratzen von Bauteilen durch Verbinder eines Regals oder Transportwagens. Zusammen mit der Schutzabdeckkappe D30-9, den item Schutzprofilen D30 und der Schutzabdeckkappe D30-9 R28-90° steht ein umfassendes System zur Verfügung, das empfindliche Waren perfekt schützt.
Die elastische Schutzabdeckung R28 Verbinder D30 umschließt den Verbinder D30 komplett. Zusammen mit der Schutzabdeckkappe D30-9 und den Schutzprofilen D30 lässt sich ein Gestell komplett verkleiden, um einen allseitigen Schutz sicherzustellen.
Die Schutzabdeckung R28 Verbinder D30 besteht aus zwei Halbschalen, die ineinander einrasten und sicher halten. Dadurch können Sie die Schutzabdeckung auch nachträglich ohne Werkzeug an Knotenpunkten anbringen und jederzeit rückstandsfrei entfernen. Im Gegensatz zu improvisiertem Kratzschutz aus Schaumstoff und Klebeband entsteht kein Abfall.
Die Schutzabdeckung R28 Verbinder D30 besteht aus zwei Halbschalen, die rückstandsfrei entfernt werden können. Zum Lösen des Verbinders bei montierter Schutzabdeckung können Sie diese auch an der durch einen Punkt markierten Stelle durchstoßen.
Schutzabdeckung R28 Verbinder D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.677.32

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097