Adapter D30/D28,6-37, grau ähnlich RAL 7042
0.0.677.91

Adapter D30/D28,6-37, grau ähnlich RAL 7042

0.0.677.91

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/67791
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Adapter D30/D28,6-37, grau ähnlich RAL 7042
0.0.677.91

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
PA-GF
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 3 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Adapter D30/D28,6-37, grau ähnlich RAL 7042
0.0.677.91

Details

Wenn die entscheidenden Millimeter fehlen: Mit dem Adapter D30/D28 und dem Adapter D30/D28,6 schließen Sie alte Stahlrohre mit Plastikmantel (Durchmesser 28 mm oder 28,6 mm) einfach an die Welt des modernen Profilrohrsystems D30 aus Aluminium an.
Die Adapter sind in den Längen 25 und 37 mm verfügbar.
Hinweis: Bitte beachten Sie die Belastungsgrenzen, die aus der Verwendung von Kunststoffkomponenten resultieren.
Mit dem Adapter D30/D28-37 wird der Übergang auf die neue Dimension spielend einfach: Adapter auf das Rohr (⌀ 28 mm) aufsetzen, einen Rohradapter D30 darüberlegen und schon steht der Erweiterung Ihrer Altkonstruktion mit dem innovativen Profilrohrsystem D30 nichts mehr im Wege.
Adapter D30/D28,6-37, grau ähnlich RAL 7042
0.0.677.91

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Zolltarifnummer
39269097