Mehr Platz, mehr Ordnung, mehr Übersicht! Das Nutplattenprofil aus dem item toolpanel® System ist die effiziente Art, viele Systemnuten in einen Aufbau zu integrieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von Arbeitsplätzen und Werkstattwagen.
Das Nutplattenprofil kombiniert die Vorteile eines Flächenelements und die eines Profils. Die vollflächige Anordnung der Nuten erlaubt es, Materialien und Werkzeuge jederzeit frei zu arrangieren. Die leicht zu montierenden Elemente des item Haken- und Haltersystems unterstützen das flexible Einrichten.
Das Nutplattenprofil hat eine Höhe von 400 mm und wird in gewünschter Breite geliefert. Durch das geringe Gewicht von nur 5,2 kg pro Meter ist die Verwendung in Transportwagen problemlos möglich. Offene Stirnseiten werden mit den Abdeckkappen Nutplattenprofil 8 200x14 verschlossen. So lässt sich das Nutplattenprofil auch klapperfrei mittig im Tragrahmen befestigen. Zum bündigen Anschluss an den Rahmen dient der Befestigungssatz Nutplattenprofil 8.
Hinweis: Das Nutplattenprofil ist nicht als Konstruktionsprofil zu betrachten. Schweres Zubehör wie beispielsweise ein Schwenkarm sollte stets am Profilrahmen befestigt werden.