Zweifach gut: das Profilrohr 8 D30 mit integrierter Nut 8. Die spezielle Geometrie ermöglicht den Anschluss von Verbindern D30 an drei Seiten. Eine Nut 8 ist frei für Komponenten des MB Systembaukastens und des item Arbeitsplatzsystems.
Das Profilrohr 8 D30 spart Bauraum und Lagerkosten, weil Zubehör und Profile ohne Adapter angeschlossen werden können. Damit lassen sich Komponenten aller Systembaukästen sehr einfach in einem Gestell nutzen.
Das Profilrohr 8 D30 ist zum Beispiel ideal, um Greifschalen 8 105x130 (0.0.664.35) an Konstruktionen aus Profilen D30 zu verwenden.
Hinweis: Zum Anschluss von Zubehör mit Nut 6 steht das Profil 6 D30 zur Verfügung.