Sie wollen Ecken ohne Spitzen und Kanten? Der Stoßverbinder D30-90° R25 innen macht es möglich! Er verbindet Profilrohre D30 im 90°-Winkel in einem sanften Bogen. Weil dank Innenspanntechnik kein Versatz vom Verbinder zum Profilrohr entsteht, ergibt sich eine harmonische Außenecke.
Innenverbinder sind aufgrund ihrer Bauweise für leichtere Beanspruchung geeignet.
Hinweis: item bietet Stoßverbinder D30-90° R25 mit Außen- und Innenspanntechnik an. Egal, für welches Modell Sie sich entscheiden: Die Schnittlängen der Profilrohre D30 sind unabhängig von der Verbindungstechnik immer gleich. Sie können daher einen Stoßverbinder D30-90° R25 (0.0.662.12) gegen einen Stoßverbinder D30-90° R25 innen (0.0.678.30) tauschen, ohne die Profilrohre verändern zu müssen.