Klemmhebel Pi 50 M5x20, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.678.50

Klemmhebel Pi 50 M5x20, weißaluminium ähnlich RAL 9006

0.0.678.50

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/67850
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Klemmhebel Pi 50 M5x20, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.678.50

Eigenschaften

Eigenschaft
weißaluminium ähnlich RAL 9006
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 44 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Klemmhebel Pi 50 M5x20, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.678.50

Details

Schnell fest, schnell wieder frei! Mit Klemmhebeln Pi fixieren und lösen Sie Zubehör und Maschinenteile in kürzester Zeit. Das erleichtert die Bedienung von Gleitführungen oder Winkelfeststellungen – durch die einfache Entkopplung von Griff und Einsatz auch bei beengten räumlichen Situationen.
Der schlanke Griff mit ergonomisch greiffreundlicher Haptik und farblich abgesetzter Abdeckkappe kennzeichnet die Klemmhebel als Mitglieder der designprämierten Griffelemente-Serie Pi von item.
Klemmhebel Pi 50 M5x20, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.678.50

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23010501
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
Zolltarifnummer
84879090