Schraubendreher mit Quergriff SW2,5
0.0.678.75

Schraubendreher mit Quergriff SW2,5

0.0.678.75

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/67875
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Schraubendreher mit Quergriff SW2,5
0.0.678.75

Eigenschaften

Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 28 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Schraubendreher mit Quergriff SW2,5
0.0.678.75

Details

Klinge, Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt
Kunststoffgriff, TPE
Die Schraubendreher mit Quergriff eignen sich für die maximalen Anzugsmomente der entsprechenden Schrauben.
Die Klingen der Schraubendreher sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt. Die ergonomischen Kunststoff-Griffe sind mit einer elastischen Beschichtung aus TPE versehen.
Schraubendreher mit Quergriff SW2,5
0.0.678.75

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
Zolltarifnummer
82054000