Rändelschraube Pi D54 M8x35 PA, grau
0.0.680.02

Rändelschraube Pi D54 M8x35 PA, grau

0.0.680.02

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68002
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Rändelschraube Pi D54 M8x35 PA, grau
0.0.680.02

Eigenschaften

Eigenschaft
grau
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 49 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Rändelschraube Pi D54 M8x35 PA, grau
0.0.680.02

Details

Griff, PA-GF, grau mit Schraube, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau
Konturiert und trotzdem perfekt abgerundet: Ein Rändelknopf kann in jeder Lage gut bedient werden und ermöglicht durch die sanfte Rändelung mehr Grip als eine reine Scheibe. Die Befestigung erfolgt entweder als Schraube mit Außengewinde oder als Mutter mit Innengewinde.
Wie alle Griffe der item Bedienelemente Pi bestehen die Rändelknöpfe aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid und ermöglichen festes, ergonomisches Greifen. Sie sind in zwei Farben sowie drei Größen verfügbar. Außerdem liegen Abdeckkappen in zwei Farben bei.
Rändelschraube Pi D54 M8x35 PA, grau
0.0.680.02

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110110
eCl@ss 4.1
23110116
eCl@ss 5.0
23110116
eCl@ss 5.1
23110116
eCl@ss 6.0.1
23110116
eCl@ss 7.1
23110116
eCl@ss 8.0
23110116
UNSPSC 7.0
31161501
UNSPSC 9.0
31161501
Zolltarifnummer
83024900