Flügelschraube Pi D44 M6x45 PA, schwarz
0.0.680.69

Flügelschraube Pi D44 M6x45 PA, schwarz

0.0.680.69

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68069
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Flügelschraube Pi D44 M6x45 PA, schwarz
0.0.680.69

Eigenschaften

Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 24 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Flügelschraube Pi D44 M6x45 PA, schwarz
0.0.680.69

Details

Griff, PA-GF, schwarz mit Schraube, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau
Wenn Sie kraftvoll drehen oder fixieren wollen, bietet ein Flügelgriff eine gute Momentübertragung mit geringem Platzbedarf. Die Befestigung erfolgt entweder als Schraube mit Außengewinde oder als Mutter mit Innengewinde.
Wie alle Griffe der item Bedienelemente Pi bestehen die Flügelgriffe aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid und ermöglichen festes, ergonomisches Greifen. Sie sind in zwei Farben sowie drei Größen verfügbar. Außerdem liegen Abdeckkappen in zwei Farben bei.
Flügelschraube Pi D44 M6x45 PA, schwarz
0.0.680.69

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 8.0
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
Zolltarifnummer
83024900