Befestigungssatz 6 3-5mm mit Zylinderschraube M6
0.0.680.90

Befestigungssatz 6 3-5mm mit Zylinderschraube M6

0.0.680.90

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68090
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Werkzeug
  • Downloads
  • Klassifizierung
Befestigungssatz 6 3-5mm mit Zylinderschraube M6
0.0.680.90

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 6
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 10 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Befestigungssatz 6 3-5mm mit Zylinderschraube M6
0.0.680.90

Details

Zylinderschraube DIN 912-M6x12, St, verzinkt
Nutenstein 6 St M6, St, verzinkt
Der Befestigungssatz ermöglicht den Anschluss von Elementen (z. B. Bleche oder Flächenelemente) in der angegebenen Materialdicke. Der Satz besteht aus einem Nutenstein und einer passenden Schraube.
Befestigungssatz 6 3-5mm mit Zylinderschraube M6
0.0.680.90

Werkzeug

Schraubendreher mit Quergriff SW5
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.29
Kugelkopf-Schraubendreher SW5
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.54

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(361 KB)
Befestigungssatz 6 3-5mm mit Zylinderschraube M6
0.0.680.90

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
Zolltarifnummer
73269098