Distanzbuchse D17/D6-12
0.0.681.67

Distanzbuchse D17/D6-12

0.0.681.67

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68167
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Distanzbuchse D17/D6-12
0.0.681.67

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
St, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 15.0 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Distanzbuchse D17/D6-12
0.0.681.67

Details

Präzise Bewegung unter allen Bedingungen: Die Rolle D30/D6-16 ESD und die Rolle D30/D6-16 T1 ESD sorgen bei Schlitten oder anderen beweglichen Komponenten für verlässlichen Lauf. Sie nutzen den Profilrahmen als Führung, so dass keine zusätzlichen Profile benötigt werden.
Die Rolle D30/D6-16 ESD besitzt eine konkave Lauffläche. Diese Kontur passt zu den (Profil-)Rohren D30. Für beste Ergebnisse sollte die Rolle D30/D6-16 ESD zusammen mit der Rolle D30/D6-16 T1 ESD verbaut werden. Die Kombination der Rollen vermeidet erhöhte Reibung als Folge von statischer Überbestimmung. Das ermöglicht Karakuri/LCA-Anwendungen auch mit leichten Behältern.
Die Rollen sind vormontiert als Rollensatz 8 D30-30 ESD und als Rollensatz 8 D30-30 T1 ESD mit Distanzbuchse und Nutenstein 8 verfügbar. Das ermöglicht die schnelle Befestigung am Profilrohr 8 D30 beziehungsweise an jeder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Liften, Rollwagen oder Laufwagen.
Für individuelle Anwendungen sind die Rollen und die Distanzbuchse D17/D6-12 auch separat erhältlich. Die Distanzbuchse stellt den notwendigen Abstand zwischen Profil und Laufwagen sicher. Die Befestigung erfolgt über Schrauben M6 zum Beispiel am item Multiblock D30.

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(359 KB)
Distanzbuchse D17/D6-12
0.0.681.67

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
eCl@ss 8.0
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
Zolltarifnummer
39269097