Polyethylen UHMW 4mm, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.682.22

Polyethylen UHMW 4mm, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.682.22

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68222
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück Plattenmaß ca. 2000x1000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 1970x970 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Polyethylen UHMW 4mm, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.682.22

Eigenschaften

Material
PE-UHMW
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 2000x1000 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 3.76 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 2000 mm
Polyethylen UHMW 4mm, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.682.22

Details

gepresst
Oberflächenzustand geschält
Dickentoleranz ± 5 %
Leicht, fest und reibungsarm: Ultrahochmolekulares Polyethylen ist ein Werkstoff mit erstaunlichen Eigenschaften. Die schwarz-schimmernden Platten aus hochwertigem Polyethylen eignen sich als reinraumtaugliche Verkleidung und als abriebfeste Tischplatte für Tische oder als Unterlage für Fördersysteme.
Dank ihres geringen Gleitreibungskoeffizienten können die Platten die benötigte Antriebsenergie in Förderstrecken reduzieren. Dabei verfügt das Material über dauerhaft selbstschmierende Eigenschaften.
Als Flächenelement zwischen Profilen ist es schlagfest und stabil. Der geringe Abrieb ist ideal für alle Anwendungen, die verschmutzungsfrei arbeiten müssen. Die Platten mit einer Stärke von 4, 8 und 10 mm können mit Einfass- oder Dichtprofil eingesetzt werden. Sie passen in die Systemnuten 8 beziehungsweise 10.
Polyethylen UHMW 4mm, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.682.22

Zubehör / Dienstleistung

Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 1
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.48

Downloads

Datenblatt(269 KB)
Polyethylen UHMW 4mm, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.682.22

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Zolltarifnummer
39201089