Stahlseil D3 ummantelt, transparent
0.0.682.46

Stahlseil D3 ummantelt, transparent

0.0.682.46

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68246
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Rolle à 100 m
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 100 m
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Stahlseil D3 ummantelt, transparent
0.0.682.46

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
St, rostfrei
Eigenschaft
transparent
Liefereinheit
Zuschnitt max. 100 m
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 22 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Stahlseil D3 ummantelt, transparent
0.0.682.46

Details

PA, transparent
Das Kunstfaserseil D3 lässt sich einfach umlenken und wird häufig bei Gegengewichten eingesetzt. Um Betätigung und Auslösung einer Karakuri/LCA-Lösung mechanisch zu verbinden, empfiehlt sich das Stahlseil D3 ummantelt. Mit der Kausche D12/D3 und dem Seilendenverbinder D12-34 erstellen Sie Verbindungen zwischen Seil und Zubehör.
Bei kompakten Konstruktionen müssen Seile oft umgelenkt werden. Die Seilumlenkung D42/D6-12 bietet eine einfache und sichere Führung des Seils. Die hochwertige, kugelgelagerte Seilrolle kann mit oder ohne Distanzbuchsen direkt am Profil verschraubt werden. Das mitgelieferte Winkelblech verhindert das Abspringen des Seils von der Rolle.
Stahlseile lassen sich mit der Drahtseilklemme D3 M4x10 zur Feinjustierung lösbar verbinden.
Stahlseil D3 ummantelt, transparent
0.0.682.46

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23170601
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
UNSPSC 9.0
31151505
Zolltarifnummer
73269098