Profilrohr D30-45° schwer, natur
0.0.683.34

Profilrohr D30-45° schwer, natur

0.0.683.34

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68334
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Durchbiegungsrechner
  • Klassifizierung
Profilrohr D30-45° schwer, natur
0.0.683.34

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 1.03 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Fläche
A = 3.83 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 2.46 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 2.46 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 3.58 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 1.69 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 1.69 cm3
Profilrohr D30-45° schwer, natur
0.0.683.34

Details

Besonders stabil gebaut: Das Profilrohr D30 schwer wird eingesetzt, wo sehr hohe Anforderungen bestehen. Geringe Durchbiegung oder eine erhöhte Knicksicherheit – hier spielt dieses Profil seine Stärke aus!
Die verstärkte Wand des Profilrohrs erlaubt es, hochfeste Gewindeeinsätze einzuschrauben. So werden auch direkte Verschraubungen möglich.
Nach außen ändert sich hingegen nichts: Die Kontur entspricht dem Profilrohr D30. Damit bleiben alle Verbindungs- und Befestigungsprinzipien voll erhalten. Sämtliche Komponenten können unverändert eingesetzt werden.
Besonders stabil und variabel! Das Profilrohr D30-45° schwer besitzt eine große Wanddicke und insgesamt acht Nuten. Dies ermöglicht den Anbau von Streben im Winkelraster von 45° ohne den Einsatz von speziellen Verbindern. An einem Knotenpunkt können sogar 90°- und 135°-Verbindungen zusammenlaufen.
Alle Befestigungsprinzipien bleiben voll erhalten. Sämtliche Verbinder und Komponenten können unverändert eingesetzt werden.
Das Profilrohr D30-45° ist in den Standardlängen 3000 und 6000 mm sowie im individuellen Zuschnitt bestellbar. Damit ist es einfach, die passende Größe für Ihre Lagerhaltung zu finden.
Das Profilrohr D30-45° ist ideal, wenn hohe Anforderungen an geringe Durchbiegung oder erhöhte Knicksicherheit bestehen. Stirnseitig können Gewindeeinsätze schwer montiert werden, die höchsten Druck- und Zugbelastungen standhalten.
Das Profilrohr für mehr Winkel! Durch insgesamt acht Nuten bietet das Profilrohr D30-45° schwer eine besondere Variabilität. Es ermöglicht den Anbau von Streben im Winkel von 45° ohne den Einsatz von speziellen Verbindern. An einem Knotenpunkt können sogar eine 90°- und eine 45°-Verbindung zusammenlaufen.
Die spezielle Geometrie stellt neben der größtmöglichen Freiheit auch eine hohe Biegesteifigkeit sicher. Durch die große Wandstärke ist das Profilrohr D30-45° schwer auch für höhere Belastungen ausgelegt. So lassen sich beispielsweise Stützstreben in Transportwagen oder Karakuri/LCA-Lösungen realisieren, die einen großen Gestaltungsfreiraum für eine Vielzahl von Anforderungen lassen.
Zulässige Belastungen der Profilkonstruktion
Das Diagramm zeigt die erlaubte Belastung in Abhängigkeit zur Stützweite a. Zugrunde gelegt wurde die von item maximal zulässige Durchbiegung von 1/100 der Stützweite. Bitte beachten Sie bei Regalbauten die Grenzwerte der DGUV Regel 108-007.
Zulässige Belastungen von Konstruktionen mit dem Profilrohr D30-45° schwer und dem Profilrohr D30 schwer.
Profilrohr D30-45° schwer, natur
0.0.683.34

Zubehör / Dienstleistung

Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(345 KB)

Durchbiegungsrechner

Bitte geben Sie zur Berechnung der Durchbiegung um die y-Achse

Die Berechnung berücksichtigt bereits die Durchbiegung durch die Eigengewichtskraft!

Belastungsfall 1

load 1
Durchbiegung f1x: 0 mm Biegespannung σ1x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f1y: 0 mm Biegespannung σ1y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 2

load 2
Durchbiegung f2x: 0 mm Biegespannung σ2x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f2y: 0 mm Biegespannung σ2y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 3

load 3
Durchbiegung f3x: 0 mm Biegespannung σ3x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f3y: 0 mm Biegespannung σ3y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Profilrohr D30-45° schwer, natur
0.0.683.34

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100