Beschriftungsprofil 8 32 E, grau/transparent
0.0.683.63

Beschriftungsprofil 8 32 E, grau/transparent

0.0.683.63

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68363
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Beschriftungsprofil 8 32 E, grau/transparent
0.0.683.63

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PVC
Eigenschaft
grau/transparent
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 194.0 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Beschriftungsprofil 8 32 E, grau/transparent
0.0.683.63

Details

Beschriftungsprofil 8 32 E
Durch den platzsparenden Halter für Beschriftungen kommt jedes Werkzeug schnell wieder an seinen angestammten Platz. Der Halter wird werkzeuglos in die Nut eingerastet und kann mit der item Allzweckschere passend zugeschnitten werden. Im item Online-Shop finden Sie bei der Produktbeschreibung eine Word-Vorlage als Download, um auch bebilderte Kennzeichnungen zu erstellen.

Downloads

Beschriftungsvorlage(40 KB)
Beschriftungsprofil 8 32 E, grau/transparent
0.0.683.63

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21102290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 8.0
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
Zolltarifnummer
39162000