Maulschlüsselhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.683.64

Maulschlüsselhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.683.64

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68364
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Maulschlüsselhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.683.64

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Material
PA-GB
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 13 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Maulschlüsselhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.683.64

Details

Maulschlüsselhalter 8
Maulschlüssel sind unterschiedlich breit und können oft nicht einfach aufgehängt werden. Beim item Maulschlüsselhalter 8  wird der Schlüssel deshalb zwischen zwei Haltern eingehängt, deren Abstand größenabhängig eingestellt werden kann. Für jeden weiteren Maulschlüssel kommt nur ein Halter hinzu.
Paarweise lassen sich die Maulschlüsselhalter auch als praktischer Handyhalter einsetzen. (universell passend für nahezu alle Handytypen/Smartphones, im Zweifelsfall ausprobieren).
Maulschlüsselhalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.683.64

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 8.0
21101890
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097