Doppelhaken 8 80x20, grau ähnlich RAL 7042
0.0.684.11

Doppelhaken 8 80x20, grau ähnlich RAL 7042

0.0.684.11

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68411
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Doppelhaken 8 80x20, grau ähnlich RAL 7042
0.0.684.11

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Baureihe 8
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 60 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Doppelhaken 8 80x20, grau ähnlich RAL 7042
0.0.684.11

Details

Draht, St, rostfrei
Drahtaufnahme, PA-GF
Zylinderschraube DIN 912-M6x20, St, verzinkt
Scheibe ISO 7092-6, St, verzinkt
Automatik-Nutenstein V 8 St M6, rostfrei
Doppelhaken 8 80x20 bietet zwei getrennte Edelstahlbügel in einem Befestigungsblock. Dies ist ideal für die Aufnahme mehrerer länglicher Handwerkzeuge mit Griff. Mit dem Haken 8 80x20 (0.0.624.29) bietet item ein vergleichbares Modell, bei dem die Drahtenden verbunden sind.
Doppelhaken 8 80x20, grau ähnlich RAL 7042
0.0.684.11

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Zolltarifnummer
83025000