Abdeckkappe Nutplattenprofil 8 200x14, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.684.89

Abdeckkappe Nutplattenprofil 8 200x14, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.684.89

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68489
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Abdeckkappe Nutplattenprofil 8 200x14, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.684.89

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PA-GF
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 14 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Abdeckkappe Nutplattenprofil 8 200x14, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.684.89

Details

Die Abdeckkappe Nutplattenprofil 8 200x14 deckt offene Schnittkanten des item Nutplattenprofils sicher ab. Mit der Abdeckkappe können Sie das Nutplattenprofil auch mittels Rückverschraubung in der Nut 8 eines Profilrahmens befestigen.
Die Abdeckkappe ist in Grau und in Schwarz erhältlich.
Nutanbindung mittels Rückverschraubung.
Durch den Einsatz der dargestellten Befestigungselemente (nicht im Lieferumfang) kann die Abdeckkappe als Flansch zur zentrierten Adaption an der Nut 8 verwendet werden.
Abdeckkappe Nutplattenprofil 8 200x14, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.684.89

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39235090