Führungsschiene z Al, natur
0.0.685.44

Führungsschiene z Al, natur

0.0.685.44

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68544
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Führungsschiene z Al, natur
0.0.685.44

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
Al, blank
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 1.10 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Nennlänge, mm
L = 6000 mm
Führungsschiene z Al, natur
0.0.685.44

Details

Damit kommt alles an! Die robuste Führungsschiene z Al ist eine seitliche Reling für die Rollenbahnen von item. Sie kann frei positioniert und direkt am Gestell befestigt werden. Die Führungsschiene z Al lässt sich auch perfekt für die beidseitige Führung bei parallel laufenden Rollenbahnen nutzen.
Die Führungsschiene aus Aluminium ist sehr verwindungssteif und kann auch längere Strecken ohne Unterstützung überbrücken. Sogar der Einsatz als Rutsche für kleine Behälter wie Sichtlagerkästen ohne Rollenbahn ist möglich.
An ihrer Unterseite besitzt die Führungsschiene z AI die Profilzahngeometrie D30, um Komponenten oder Profile direkt anzuschließen. Die Führungsschiene kann auch mit allen Rollenbahn St Aufnahmen D30 befestigt werden.
Zum Schutz vor Kratzern und als Dämpfung dienen die Rollenbahn 6 40x40 E Führungsschienen-Gleitleiste (0.0.654.94) und Gleitleiste 48x2 glatt (0.0.681.52). Sie werden einfach auf die Führungsschienen geklipst und verhindern den direkten Kontakt von Transportgut und Aluminiumschiene.
Durch den stirnseitigen Einsatz der Halbrundschraube selbstfurchend M5x16, TX25 (0.0.674.89) ersparen Sie sich das aufwendige manuelle Entgraten, was die Montagekosten senkt. Die Halbrundschraube wird in den oberen Schraubkanal eingesetzt und vermeidet Verletzungen beim Be- und Entladen.
Führungsschiene z Al, natur
0.0.685.44

Zubehör / Dienstleistung

Halbrundschraube selbstfurchend M5x16, TX25
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.674.89
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(345 KB)
Führungsschiene z Al, natur
0.0.685.44

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
76042100