Kleine Ergänzung mit großer Wirkung! Der Nutgleiter 8 für Eckverbinder 8 32x18 ist die Basis für platzsparende Falttüren. Sie benötigen keine Sonderprofile. Der Nutgleiter nutzt die vorhandene Systemnut 8 als Führung und verwendet die erprobte Türlösung mit item Klemmprofilen 8 32x18.
Mit wenigen Komponenten fertigen Sie eine kostengünstige, schnell zu montierende Falttür. Die schmalen Klemmprofile 8 32x18 (0.0.373.67) nehmen das eingefasste Flächenelement sicher auf.
Der Scharniereinsatz des Nutgleiters wird in den Klemmprofil-Eckverbindungssatz 8 32x18 (0.0.494.73) eingeschoben. Der Einsatz besitzt einen federgelagerten Führungsstift. Der Kunststoffgleiter wird in die Rahmennut eingesetzt, mit dem aus dem Eckverbinder hervorstehenden Stift zusammengeführt und in der Vertiefung federnd verrastet. Es entsteht eine sichere, drehbare Arretierung ohne zusätzliche Verschraubung. Die Abdeckkappe Eckverbinder 8 32x18, grau (0.0.494.71) kann optional aufgeklipst werden.
Mit dem Falttür-Scharnier Al für Klemmprofil 8 32x18 (0.0.666.92) verbinden Sie die Türsegmente.
Pro Falttür werden zwei Nutgleiter benötigt. Sie werden in die obere und untere Nut des Türrahmens eingesetzt. Der reibungsarme Kunststoff des Nutgleiters benötigt keine Schmierung und keine separate Wartung.