Seilendenverbinder D12-34
0.0.686.02

Seilendenverbinder D12-34

0.0.686.02

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68602
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Seilendenverbinder D12-34
0.0.686.02

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
St, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 12 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Seilendenverbinder D12-34
0.0.686.02

Details

Das Kunstfaserseil D3 lässt sich einfach umlenken und wird häufig bei Gegengewichten eingesetzt. Um Betätigung und Auslösung einer Karakuri/LCA-Lösung mechanisch zu verbinden, empfiehlt sich das Stahlseil D3 ummantelt. Mit der Kausche D12/D3 und dem Seilendenverbinder D12-34 erstellen Sie Verbindungen zwischen Seil und Zubehör.

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(355 KB)
Seilendenverbinder D12-34
0.0.686.02

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23130190
eCl@ss 4.0
23130107
eCl@ss 4.1
23130107
eCl@ss 5.0
23130191
eCl@ss 5.1
23130191
eCl@ss 6.0.1
23130190
eCl@ss 7.1
23130190
eCl@ss 8.0
23130190
UNSPSC 7.0
31163103
UNSPSC 9.0
31162306
Zolltarifnummer
73269098